Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0690 - Thrust screws neoprene
Bill of material
K0690.081
BESTKIPP
Order No.
K0690.081
H
total length
43 mm
H1
height of head
17 mm
D
nominal size of thread
M 8 x 26
D1
head diameter
19 mm
D2
diameter of clamping surface
12 mm
F
clamping force
750 N
GEW
Approx. weight
0.0195 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033409
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D